EAN
3250610091616
Cantidad
1 uni.
Tapa con mando porcelana WTW1000WBG
Precio de venta
50,97 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 1 productos disponibles -
Interruptor rotativo 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónManeta
Controles e indicadores
-
Número de teclas0
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialPorcelana
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura49,90 mm
-
Anchura49,90 mm
-
Profundidad27,80 mm
Capacidad
-
Número de módulos0
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteSin
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Identificación
-
Disposición de montajePlaca central
-
Sistemas con productos relacionadosSerie 1930 / Serie Glas
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTW1000WBG
Tapa con mando porcelana
PDF -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Más descargas