EAN
3250610090589
Cantidad
2 Piezas
Marco de 3 elementos WTD3300WG
Precio de venta
20,05 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Sensor detector de movimiento 8 productos disponibles -
Mando de persiana / botón 1 productos disponibles -
Salida de antena 3 productos disponibles -
Caja de conexiones de comunicación de cobre 2 productos disponibles -
Alimentación eléctrica USB 4 productos disponibles -
Control de persiana 4 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos3
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura80 mm
-
Anchura222 mm
-
Profundidad9 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTD3300WG
Marco de 3 elementos
PDF -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Más descargas