The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie 1930
    • WTF4400WG
    EAN
    3250610090053
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie Glas
    • Ver más

    Tapa sal.cable 1930/G bpb WTF4400WG

    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa sal.cable 1930/G bpb

    WTF4400WG

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDF4411
    WDF4411
    Salida de cables con espacio adicional
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 11 productos disponibles

    Productos asociados

    • 109109

      Marco 1E cristal transp. Serie Glas, blanco polar

      0,00 €  / uni.*
    • WDF4411

      Salida de cables con espacio adicional

      0,00 €  / uni.*
    • 1102

      Marco 2E cristal transp. Serie Glas

      0,00 €  / uni.*
    • 109300

      Marco 1E interm. cristal transp. Glas

      0,00 €  / uni.*
    • 110209

      Marco 2E cristal transp. Serie Glas, blanco polar

      0,00 €  / uni.*
    • 138109

      Marco 1 el. 1930 bl. polar, brillo

      0,00 €  / uni.*
    • 138121

      Marco 2 el. 1930 negro brillo

      0,00 €  / uni.*
    • 138131

      Marco 3 el. 1930 negro brillo

      0,00 €  / uni.*
    • 138141

      Marco final 1930 negro brillo

      0,00 €  / uni.*
    • 138165

      Marco 1 el. 1930 Porzellan negro brillo

      0,00 €  / uni.*
    • 138169

      Marco 1 el. 1930 Porzell bl.polar, brill

      0,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Sin
    • Número de cone­xiones
      0
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      50 mm
    • Anchura
      50 mm
    • Profun­didad
      15,50 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Serie 1930 / Serie Glas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4400WG
    PDF
    Informe RoHS WTF4400WG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTF4400WG | Hager España

      Imagen del producto WTF4400WG

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WTF4400WG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WTF4400WG

      Tapa sal.cable 1930/G bpb

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDF410863 - Toma FCC RJ45 doble Cat 6a clase EA
      WDF410863
      Toma FCC RJ45 doble Cat 6a clase EA
    • 2
      450210 - TV+R, única
      450210
      TV+R, única
    • 3
      459410 - TV+R+SAT+SAT, única
      459410
      TV+R+SAT+SAT, única
    • 4
      WDF4589 - TV+R+SAT+SAT, única
      WDF4589
      TV+R+SAT+SAT, única
    • 5
      260419 - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      260419
      USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      Precio de venta
      92,30 €
      / uni. *
      92,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U