The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • WTN4041WG
    EAN
    3250610075463
    Cantidad
    1 uni.
    • IP44 empo­t­rada
    • Regula­dores de luz - Serie 1930
    • Regula­dores de luz - Serie Glas
    • Ver más

    Unidad extensión para regulador rotativo universal, blanco polar, brillante WTN4041WG

    Precio de venta
    157,53 €
    / uni. *
    157,53 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Unidad extensión para regulador rotativo universal, blanco polar, brillante

    WTN4041WG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Dimen­siones
    • Eje de diámetro
      4 mm
    • Profun­didad del montaje
      24 mm
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor rota­torio y conven­cional
    Potencia
    • Consumo de potencia en espera
      0,30 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +35 °C
    Texto
    • Tensión
      Posibi­lidad de comprobar la tensión sin desmon­taje
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión rápida
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Ext.unit f. rotary dimmer (English)
    PDF
    540,84 kB
    REACH declaration WTN4041WG
    PDF
    Informe RoHS WTN4041WG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTN4041WG | Hager España

      Imagen del producto WTN4041WG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WTN4041WG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WTN4041WG

      Unidad extensión para regulador rotativo universal, blanco polar, brillante

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager España

      Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      3,41 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-US 2026-02-24

      PDF
      222,83 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11376089 - Tapa reg. rot. Q.x bl. polar
      11376089
      Tapa reg. rot. Q.x bl. polar
    • 2
      11357004 - Tapa reg. rot. K.x acero
      11357004
      Tapa reg. rot. K.x acero
    • 3
      6710096086 - Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
      6710096086
      Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
    • 4
      11376086 - Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, antracita
      11376086
      Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, antracita
    • 5
      16516049 - Tecla relieve Q.x blanco polar
      16516049
      Tecla relieve Q.x blanco polar

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U