EAN
3250610090343
Cantidad
10 Piezas
Placa de cubierta de vidrio final WTD7100GWG
Precio de venta
31,81 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Blanco polar
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tapa ciega 6 productos disponibles -
Soporte 1 productos disponibles -
Salida de antena 3 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 4 productos disponibles -
Botón y mando 2 productos disponibles -
Accesorios para montar cajas de conexiones/cajas en la pared 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura80 mm
-
Anchura80 mm
-
Profundidad5,80 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTD7100GWG
Placa de cubierta de vidrio final
PDF -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Más descargas