The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • WTA6100RG
    EAN
    3250610090213
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie Glas
    • Ver más

    Distanciador rojo WTA6100RG

    Precio de venta
    1,21 €
    / uni. *
    1,21 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Distanciador rojo

    WTA6100RG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Rojo
    Dimen­siones
    • Altura
      27,20 mm
    • Anchura
      36,20 mm
    • Profun­didad
      28 mm
    Texto
    • Caja
      Para la nueva gene­ra­ción de cajas empo­t­ra­bles de la marca Kaiser

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6100RG
    PDF
    Informe RoHS WTA6100RG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTA6100RG | Hager España

      Imagen del producto WTA6100RG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WTA6100RG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WTA6100RG

      Distanciador rojo

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      181305 - Ent. cables y cond. 1930,Integro negro
      181305
      Ent. cables y cond. 1930, Integro negro
      Precio de venta
      2,42 €
      / uni. *
      2,42 €
      / uni. *
    • 2
      100920 - Tapa ciega 1930/G/P bl. polar,brillo
      100920
      Tapa ciega 1930/G/P bl. polar, brillo
    • 3
      100921 - Tapa ciega 1930,Glas,Palazzo negro brill
      100921
      Tapa ciega 1930, Glas, Palazzo negro brill
    • 4
      181709 - Ent. de tubos 1930,Integro bl. polar
      181709
      Ent. de tubos 1930, Integro bl. polar
      Precio de venta
      4,70 €
      / uni. *
      4,70 €
      / uni. *
    • 5
      182305 - Conector comb. 1930 negro brillo
      182305
      Conector comb. 1930 negro brillo

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U