The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • WTA6300BG
    EAN
    3250610090749
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Integro
    • Ver más

    Conector comb. WTA6300BG

    Precio de venta
    4,01 €
    / uni. *
    4,01 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Conector comb.

    WTA6300BG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Profun­didad
      26,70 mm
    • Altura
      29,50 mm
    Equipo
    • Tipo de entrada de cable
      Pieza de acopla­miento
    Insta­la­ción, montaje
    • Apro­piado para montaje en super­ficie
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polipro­pi­leno
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Acabado sati­nado

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300BG
    PDF
    Informe RoHS WTA6300BG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTA6300BG | Hager España

      Imagen del producto WTA6300BG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WTA6300BG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WTA6300BG

      Conector comb.

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      91887 - Caja emp. doble entr. cable Integro
      91887
      Caja emp. doble entr. cable Integro
    • 2
      945162509 - Tapa ciega Integro bl. polar
      945162509
      Tapa ciega Integro bl. polar
    • 3
      91853 - Sellado IP44 Integro negro
      91853
      Sellado IP44 Integro negro
    • 4
      9191501 - Caja emp. doble entr. cable Integro
      9191501
      Caja emp. doble entr. cable Integro
    • 5
      8183601 - Anillo de fij. Integro gris oscuro, 4 mm
      8183601
      Anillo de fij. Integro gris oscuro, 4 mm

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U