Anillo de fij. Integro bl. polar, 6 mm 8183602
Precio de venta
2,64 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
81837
Caja empotrar Ø58 mm, 35 mm prof.
3,61 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
Dimensiones
-
Altura55,80 mm
-
Anchura55,80 mm
-
Profundidad15,80 mm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 8183602
Anillo de fij. Integro bl. polar, 6 mm
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Declaration of conformity International 2021-11-24
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF226,92 kB
Más descargas