Tapa ciega Integro antracita 945162505
Precio de venta
4,54 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 47 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad18,60 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Identificación
-
Disposición de montajePlaca central
-
Sistemas con productos relacionadosintegro
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 945162505
Tapa ciega Integro antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas