Caja emp. triple entr. cable Integro 91933

EAN
4011334195276
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    38 mm
  • Ancho
    168 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris
Cable
  • Ø conductor
    máx. 10 mm
Seguridad
  • Difícilmente inflamable
    según VDE 0606-1
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
Instrucciones
  • Texto de la nota
    La descarga de tracción no es adecuada para conductores planos.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.