Anillo de fij. Integro gris oscuro, 4 mm 8183601
EAN
4011334168164
Cantidad
200 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
81837
Caja empotrar Ø58 mm, 35 mm prof.
3,24 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourGris oscuro
Dimensiones
-
Altura55,80 mm
-
Anchura55,80 mm
-
Profundidad15,80 mm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Más descargas