![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja empotrar 45mm, 35,5 mm prof. 91820
EAN
4011334053125
Cantidad
200 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
2,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad de montaje35.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriegris
-
Color independiente de las series de diseñogris
-
ColorPlata
-
Colorgris
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Abertura3 aberturas extraíbles
Cable
-
Ø conductormáx. 10 mm
-
CableCon 4 entradas de cable
Equipo
-
Interruptores/tomas de enchufePara interruptores y tomas de enchufe
Seguridad
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
Difícilmente inflamablesegún VDE 0606-1
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro Pure, Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Flow, B.MOBIL, Berker Integro Classic, MobilTwin, Zubeh�r
Instrucciones
-
Texto de la notaLa descarga de tracción no es adecuada para conductores planos.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF230 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF226 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 91820
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 91820
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas