The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Integro
    • 945162510
    EAN
    4011334336327
    Cantidad
    10 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Integro

    Tapa ciega Integro negro 945162510

    Precio de venta
    4,54 €
    / uni. *
    4,54 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa ciega Integro negro

    945162510

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado 1 productos disponibles
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 3 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 47 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 918252510

      Anillo superf. Integro negro

      4,11 €  / uni.*
    • 918262510

      Marco 2E, Integro negro

      4,11 €  / uni.*
    • 918282510

      Marco 1E con tapa Integro negro

      6,09 €  / uni.*
    • 918272510

      Marco 1E, Integro negro brillo

      1,72 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 918272599

      Marco 1E, IP44 Integro bl. polar

      1,90 €  / uni.*
    • 918272591

      Marco 1E, IP44 Integro marrón

      1,90 €  / uni.*
    • 918272595

      Marco 1E, IP44 Integro antracita

      1,90 €  / uni.*
    • 918272568

      Marco 1E, IP44 Integro cromo

      22,80 €  / uni.*
    • 918032505

      Marco 1Ec/portaet. Integro antracita

      9,39 €  / uni.*
    • 918032568

      Marco 1Econ portaet. Integro cromo

      32,81 €  / uni.*
    • 918282586

      Marco 1E con tapa+IP44 Integro rojo

      7,95 €  / uni.*
    • 918282594

      Marco 1 elemento con tapa+IP44 Integro naranja

      7,95 €  / uni.*
    • 918282576

      Marco 1E con tapa, rojo

      7,43 €  / uni.*
    • 918032507

      Marco 1Econ portaet. Integro gris

      9,39 €  / uni.*
    • 918272597

      Marco 1E, IP44 Integro gris

      1,90 €  / uni.*
    • 919882505

      Marco 1E con tapa Integro antracita

      19,51 €  / uni.*
    • 919882506

      Marco 1E con tapa Integro gris

      19,51 €  / uni.*
    • 919882502

      Marco 1E con tapa Integro bl. polar

      19,51 €  / uni.*
    • 918282568

      Marco 1E con tapa+IP44 Integro cromo

      27,87 €  / uni.*
    • 918282591

      Marco 1E con tapa+IP44 Integro marrón

      7,95 €  / uni.*
    • 918282595

      Marco 1E con tapa+IP44 Integro antrac

      7,95 €  / uni.*
    • 918282597

      Marco 1E con tapa+IP44 Integro gris

      7,95 €  / uni.*
    • 918282599

      Marco 1E c/ tapa+IP44 Integr bl.polar

      7,95 €  / uni.*
    • 918262507

      Marco 2E, Integro gris

      4,11 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      18,60 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      integro

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 945162510
    PDF
    Informe RoHS 945162510
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 945162510 | Hager España

      Imagen del producto 945162510

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 945162510 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 945162510

      Tapa ciega Integro negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      91887 - Caja emp. doble entr. cable Integro
      91887
      Caja emp. doble entr. cable Integro
      Precio de venta
      3,79 €
      / uni. *
      3,79 €
      / uni. *
    • 2
      81836 - Anillo de fijación Integro gris, 5 mm
      81836
      Anillo de fijación Integro gris, 5 mm
      Precio de venta
      3,30 €
      / uni. *
      3,30 €
      / uni. *
    • 3
      9182001 - Caja empotrar 45mm, 22 mm prof.
      9182001
      Caja empotrar 45mm, 22 mm prof.
      Precio de venta
      3,00 €
      / uni. *
      3,00 €
      / uni. *
    • 4
      91933 - Caja emp. triple entr. cable Integro
      91933
      Caja emp. triple entr. cable Integro
      Precio de venta
      7,56 €
      / uni. *
      7,56 €
      / uni. *
    • 5
      9191501 - Caja emp. doble entr. cable Integro
      9191501
      Caja emp. doble entr. cable Integro
      Precio de venta
      11,53 €
      / uni. *
      11,53 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U