Marco 1E con tapa Integro gris 919882506

EAN
4011334155508
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
17,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    17.9 mm
  • Altura
    59.5 mm
  • Ancho
    59.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Puerta, tapa
  • Tapa
    Para tapar las tomas de enchufe
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    gris
  • Color
    Gris
  • Color
    gris
  • Color RAL
    RAL 7038 - Gris ágata
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO FLOW
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 9 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.