Toma de corriente, Paises Bajos, Integro, negro, mate 9619405
EAN
4011334056225
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
14,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Series relacionadasflow
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005, 9011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSin contacto de protección
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
FundaTapa central
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-12-05
PDF311,40 kBDeclaración de conformidad International 2022-12-05
PDF305,78 kB
Más descargas