Toma BRITISH STANDARD, Integro, marrón, mate 962622501
EAN
4011334256793
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada13 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado20 mm
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
Materiales
-
ColourMarrón
-
Código RAL8017
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeBritish Standard
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
FundaTapa central
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF217,66 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF220,79 kB
Más descargas