Caja emp. doble 2 entr. cable Integro 9191502

EAN
4011334274544
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
4,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    37 mm
  • Longitud en mm
    109 mm
  • Ancho
    109 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    gris
  • Color independiente de las series de diseño
    gris
  • Color
    Plata
Instalación, montaje
  • Abertura
    1 abertura extraíble
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Cable
  • Ø conductor
    máx. 13 mm
  • Cable
    Con 2 entradas de cable
Seguridad
  • Difícilmente inflamable
    según VDE 0606-1
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo ; Berker Integro Classic ; Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Las descargas de tracción no son adecuadas para conductores planos.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.