Toma BRITISH STANDARD, Integro, gris, mate 962622506

EAN
4011334256823
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
19,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 polos + tierra
Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
  • Corriente nominal
    13 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    20 mm
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    gris
  • Color
    Plata
  • Color
    gris
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • ismetalliccolour
    No
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con protección contra el contacto accidental elevada
  • differentiationfeature3web
    Terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.