Toma BRITISH STANDARD, Integro, negro, mate 9626205
EAN
4011334146261
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
19,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada13 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado20 mm
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad30,10 mm
-
Series relacionadasflow
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeBritish Standard
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF217,66 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF220,79 kB
Más descargas