The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Integro
    • 91883
    EAN
    4011334053897
    Cantidad
    150 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Integro

    Caja emp. entr. cable Integro 91883

    Precio de venta
    3,61 €
    / uni. *
    3,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja emp. entr. cable Integro

    91883

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      49 mm
    • Anchura
      49 mm
    • Diámetro
      49 mm
    • Profun­didad
      45,50 mm
    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      2
    Cable
    • Diámetro del cable
      12 mm
    Compa­tibi­lidad
    • Se puede unir
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Colour
      Gris
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 91883
    PDF
    Hager Informe RoHS 91883
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 91883 | Hager España

      Imagen del producto 91883

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 91883 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 91883

      Caja emp. entr. cable Integro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Imagen Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Declaración de conformidad International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      91820 - Caja empotrar 45mm, 35,5 mm prof.
      91820
      Caja empotrar 45mm, 35, 5 mm prof.
      Precio de venta
      3,23 €
      / uni. *
      3,23 €
      / uni. *
    • 2
      945162505 - Tapa ciega Integro antracita
      945162505
      Tapa ciega Integro antracita
      Precio de venta
      4,54 €
      / uni. *
      4,54 €
      / uni. *
    • 3
      8183601 - Anillo de fij. Integro gris oscuro, 4 mm
      8183601
      Anillo de fij. Integro gris oscuro, 4 mm
      Precio de venta
      3,30 €
      / uni. *
      3,30 €
      / uni. *
    • 4
      945162509 - Tapa ciega Integro bl. polar
      945162509
      Tapa ciega Integro bl. polar
      Precio de venta
      4,54 €
      / uni. *
      4,54 €
      / uni. *
    • 5
      81837 - Caja empotrar Ø58 mm, 35 mm prof.
      81837
      Caja empotrar Ø58 mm, 35 mm prof.
      Precio de venta
      3,61 €
      / uni. *
      3,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U