Marco 2E, Integro gris 918262507
Precio de venta
4,11 €
/ uni.
*
También disponible en
Número de elementos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Toma de corriente 39 productos disponibles -
Tapa ciega 7 productos disponibles -
Caja para montaje empotrado en pared / techo 2 productos disponibles -
Interruptor basculante 33 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos2
Materiales
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7038
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura59,50 mm
-
Anchura119 mm
-
Profundidad9 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 918262507
Marco 2E, Integro gris
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Más descargas