Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (12)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 47 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
-
Tensión asignada250 V
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
-
Número de polos1
-
ColourMarrón
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad24,10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar13 mm
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadosintegro
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 937722501
Pulsador con ind. Integro marrón
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kB