Sellado IP44 Integro negro 91853
Precio de venta
2,64 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (18)Productos compatibles
-
Productos asociados 58 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourNegro
Dimensiones
-
Altura55,90 mm
-
Anchura55,90 mm
-
Profundidad2,40 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosintegro
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 91853
Sellado IP44 Integro negro
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF341,79 kB
Más descargas