936562509

EAN
4011334240112
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
14,62 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
  • Número de pulsadores
    1
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Identificación
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO FLOW/PURE
  • Serie
    Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.