![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Regulador 1-10 con marco, Integro, marrón, mate 928912501
EAN
4011334265184
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
121,03 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Funciones
-
ConmutaciónPara conmutar y controlar balastos electrónicos de 1 - 10 V y los transformadores Tronic de 105 W
Mandos e indicadores
-
ManejoCon ajuste gradual
Conectividad
-
Interfazsegún EN 61347-2-3
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de mando50 mA
-
Corriente de conmutación6 A
Fusible
-
FusibleCon fusible adicional ; Resistente a los cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (fusible para baja intensidad)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje22 mm
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieMarrón
-
ColorMarrón
-
MaterialTermoplástico
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Configuración
-
AjustesLuminosidad básica ajustable
Equipo
-
IluminaciónPor ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
-
Interruptores/tomas de enchufeCon interruptor de presión
Utilizar
-
differentiationfeature2webBotón regulador
-
differentiationfeature3webAjuste gradual
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO FLOW
Instrucciones
-
Texto de la notaCon corrientes de conexión elevadas, deben utilizarse limitadores de corriente de conexión con n.° pedido 185. Para garantizar la mismas intensidades de iluminación, utilizar solamente balastos electrónicos y lámparas fluorescentes del mismo fabricante. Posibilidad de cambiar los fusibles sin desmontar la tapa.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 928912501
PDF373 KBManuales para el instalador 928912501
PDF375 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF289 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF291 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 928912501
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 928912501
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas