936712501

EAN
4011334240310
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
12,57 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 8017 - Chocolate
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP44
Identificación
  • Serie
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.