![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, negro 937622510
EAN
4011334338246
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
53,70 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla simple
Configuración
-
Tipo de conmutación / variante2 polos desconexión
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
-
Tensión nominal12 V DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación5 A
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Ancho55.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
-
Colornegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
Gestión de iluminación LED
-
Corriente LED10 mA
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexióntornillo
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
-
hasheatingswitchNo
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente roja
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Identificación
-
SerieBerker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
Más descargas