936522509

EAN
4011334240044
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
19,05 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
  • Número de pulsadores
    1
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    2 polos desconexión
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC/DC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión
    Conexión con tornillos
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP44
Identificación
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No
  • Serie
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.