Marco 3E, Integro acero 918192524

EAN
4011334334590
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
29,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9 mm
  • Altura
    59.5 mm
  • Ancho
    178.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
  • Color
    Acero inoxidable
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO FLOW
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.