Pulsador doble Integro gris 936752507
EAN
4011334240372
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
21,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Arquitectura
-
Número de polos2
Controles e indicadores
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Número de teclas2
-
Tipo de pulsadorPulsador en serie
-
Series relacionadasflow
-
Sistemas con productos relacionadosBerker integro
Materiales
-
ColourGris
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
Dimensiones
-
Profundidad24,10 mm
-
Profundidad de montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado13 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
TerminalTerminal de entrada común
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Más descargas