![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
936552510
EAN
4011334336235
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
19,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla doble
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteSerie
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Ancho55.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colornegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
-
SerieBerker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF273 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF269 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 936552510
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 936552510
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas