Toma de corriente, EURO-AMERICANA STANDARD, gris, mate 962572506
EAN
4011334285106
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
20,26 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad30,10 mm
-
Series relacionadasflow
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7038
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSin contacto de protección
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF220,20 kBDeclaración de conformidad International 2021-12-21
PDF217,03 kB
Más descargas