Toma Francia/Bélgica, Integro, gris, mate 961952506

EAN
4011334240730
Cantidad
10 PCEs

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Instalación de empotrar
  • Número de polos
    2 polos + tierra
Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    29 mm
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    gris
  • Color
    Plata
  • Color
    gris
  • Color RAL
    RAL 7038 - Gris ágata
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • ismetalliccolour
    No
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con protección contra el contacto accidental elevada
  • differentiationfeature3web
    Terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Condiciones de uso
  • Uso por país
    Sistema B/F/CZ/SR/PL
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.