Toma Australia 15A, Integro, negro, mate 9625605
EAN
4011334056546
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
66,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada15 A
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado16 mm
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad41,50 mm
-
Series relacionadasflow
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeNorma australiana AS/NZS 3112
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
ProtecciónSin protección adicional de contactos
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF212,98 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF216,04 kB
Más descargas