Toma Australia 15A, Integro, marrón, mate 962562501
Precio de venta
74,37 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Marrón
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (6)Productos compatibles
-
Productos asociados 47 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN15 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
ColourMarrón
-
Código RAL8017
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar16 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteNorma australiana AS/NZS 3112
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Identificación
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 962562501
Toma Australia 15A, Integro, marrón, mate
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF431,86 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF212,98 kB
Más descargas