Int. 2 polos OFF ind. Integro negro 937522510
EAN
4011334336211
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
25,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal asignada10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico con placa de cubierta central
Conectividad
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado13 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Texto
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
IluminaciónCon lámpara de neón integrada, Para circuito iluminación y control
-
Tipo de conmutación / variante2 polo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kBDeclaration of conformity International 2021-11-19
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Más descargas