Puls. doble pers. Integro antracita 936532505

EAN
4011334337249
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
19,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla doble
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Con enclavamiento eléctrico como bloqueo contra la pulsación de teclas por ambos lados
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    24.1 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO FLOW/PURE
  • Serie
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.