Puls. doble pers. Integro marrón 936532501
EAN
4011334337232
Cantidad
10 Piezas
19,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Series relacionadasflow
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Materiales
-
ColourMarrón
-
Código RAL8017
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Controles e indicadores
-
Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamasPulsador de 1 polo
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
Tipo de conmutación / varianteCon enclavamiento eléctrico como bloqueo contra la activación mútua
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Más descargas