The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 926202505
    EAN
    4011334520900
    Cantidad
    1 uni.
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Cargador USB, A+C, antracita 926202505

    Precio de venta
    91,59 €
    / uni. *
    91,59 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cargador USB, A+C, antracita

    926202505

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de entrada
      230 - 230 V
    • Tensión de salida
      5 - 5 V
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      40 mm
    • Profun­didad del montaje
      40,11 mm
    Equipo
    • Número de salidas
      2
    Acce­so­rios
    • Con fusibles modulares
      No
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Potencia
    • Consumo de potencia en espera
      0,15 W
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de salida
      3000 mA
    Texto
    • Jacks de cone­xión
      Con toma USB tipo A + tipo C
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Protec­ción
      Sin protec­ción adicional de contactos

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 926202505
    PDF
    Informe RoHS 926202505
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 926202505 | Hager España

      Imagen del producto 926202505

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 926202505 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 926202505

      Cargador USB, A+C, antracita

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager España

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
      Imagen Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09) | Hager España

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09)

      Manual de instalación es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-16 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2021-10-25 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-10-25

      PDF
      91,10 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Imagen Declaration of conformity | Hager España

      Declaration of conformity

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      945192506 - Toma TV box SAT Integro gris
      945192506
      Toma TV box SAT Integro gris
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *
    • 2
      945192502 - Toma TV box SAT Integro bl. polar
      945192502
      Toma TV box SAT Integro bl. polar
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *
    • 3
      945192505 - Toma TV box SAT Integro antracita
      945192505
      Toma TV box SAT Integro antracita
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *
    • 4
      945192501 - Toma TV box SAT Integro marrón
      945192501
      Toma TV box SAT Integro marrón
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *
    • 5
      9456005 - Toma TV box radio/SAT Integro negro mate
      9456005
      Toma TV box radio/SAT Integro negro mate
      Precio de venta
      25,18 €
      / uni. *
      25,18 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U