Toma TV box TV/SAT Integro negro 845632503
Precio de venta
28,14 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 1 productos disponibles -
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma pasante
Equipo
-
Número de salidas2
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourNegro
-
Código RAL9011
Dimensiones
-
Profundidad27 mm
Texto
-
Tipo de conexiónConexión en el sistema F en la parte trasera
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 845632503
Toma TV box TV/SAT Integro negro
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF368,47 kB
Más descargas