Marco 3E, Integro negro 918192510

EAN
4011334338208
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
5,48 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9 mm
  • Altura
    59.5 mm
  • Ancho
    178.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    negro
  • Color
    Negro
  • Color
    negro
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO FLOW
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.