The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 9456005
    EAN
    4011334218449
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Toma TV box radio/SAT Integro negro mate 9456005

    Precio de venta
    25,18 €
    / uni. *
    25,18 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma TV box radio/SAT Integro negro mate

    9456005

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 918262510

      Marco 2E, Integro negro

      4,11 €  / uni.*
    • 918272510

      Marco 1E, Integro negro brillo

      1,72 €  / uni.*
    • 918192510

      Marco 3E, Integro negro

      6,10 €  / uni.*

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Insta­la­ción de empo­trar, Montaje con torni­llos
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma pasante
    Equipo
    • Número de salidas
      2
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9011
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      27 mm
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión en el sistema F en la parte trasera

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 9456005
    PDF
    Informe RoHS 9456005
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 9456005 | Hager España

      Imagen del producto 9456005

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 9456005 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 9456005

      Toma TV box radio/SAT Integro negro mate

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      945112516 - Toma TV box TV Integro gris con. solder
      945112516
      Toma TV box TV Integro gris con. solder
      Precio de venta
      8,39 €
      / uni. *
      8,39 €
      / uni. *
    • 2
      945602506 - Toma TV box radio/SAT Integro gris
      945602506
      Toma TV box radio/SAT Integro gris
      Precio de venta
      25,18 €
      / uni. *
      25,18 €
      / uni. *
    • 3
      945812506 - Toma TV box TV Integro gris con. F
      945812506
      Toma TV box TV Integro gris con. F
      Precio de venta
      13,25 €
      / uni. *
      13,25 €
      / uni. *
    • 4
      945602501 - Toma TV box radio/SAT Integro marrón
      945602501
      Toma TV box radio/SAT Integro marrón
      Precio de venta
      25,18 €
      / uni. *
      25,18 €
      / uni. *
    • 5
      9451905 - Toma TV box SAT Integro negro mate
      9451905
      Toma TV box SAT Integro negro mate
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U