The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 9451905
    EAN
    4011334146964
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Toma TV box SAT Integro negro mate 9451905

    Precio de venta
    12,69 €
    / uni. *
    12,69 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma TV box SAT Integro negro mate

    9451905

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 918262510

      Marco 2E, Integro negro

      4,11 €  / uni.*
    • 918272510

      Marco 1E, Integro negro brillo

      1,72 €  / uni.*
    • 918192510

      Marco 3E, Integro negro

      6,10 €  / uni.*

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Insta­la­ción de empo­trar, Montaje con torni­llos
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma pasante
    Equipo
    • Número de salidas
      1
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9011
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      27 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 9451905 | Hager España

      Imagen del producto 9451905

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 9451905 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 9451905

      Toma TV box SAT Integro negro mate

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      945192502 - Toma TV box SAT Integro bl. polar
      945192502
      Toma TV box SAT Integro bl. polar
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *
    • 2
      945812505 - Toma TV box TV Integro antracita con. F
      945812505
      Toma TV box TV Integro antracita con. F
      Precio de venta
      13,25 €
      / uni. *
      13,25 €
      / uni. *
    • 3
      945112515 - Toma TV boxTV Integro antrac. con.solder
      945112515
      Toma TV boxTV Integro antrac. con.solder
      Precio de venta
      9,07 €
      / uni. *
      9,07 €
      / uni. *
    • 4
      945602502 - Toma TV box radio/SAT Integro bl. polar
      945602502
      Toma TV box radio/SAT Integro bl. polar
      Precio de venta
      25,18 €
      / uni. *
      25,18 €
      / uni. *
    • 5
      945192505 - Toma TV box SAT Integro antracita
      945192505
      Toma TV box SAT Integro antracita
      Precio de venta
      12,69 €
      / uni. *
      12,69 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U