Sop. 2mod. MINI-COM Integro negro brillo 9455905
Precio de venta
4,55 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 7 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma modular
-
Número de conexiones2
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad27 mm
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RALSimilar a RAL 9005
-
MaterialTermoplástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 9455905
Sop. 2mod. MINI-COM Integro negro brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas