Conector video 1992
Precio de venta
37,59 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (10)Productos compatibles
-
Productos asociados 14 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteCinch
-
Número de conexiones1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar30 mm
-
Profundidad35 mm
-
Altura18 mm
-
Anchura15 mm
Equipo
-
Con protección contra el polvoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
ApantalladoSí
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieMate
-
TratamientoSin tratamiento
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje a presión
Texto
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 1992
Conector video
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas