![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Sop. 2 mód. MINI-COM Integro antracita 945592505
EAN
4011334241096
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
4,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 30°
-
Conector enchufable/terminalesPara módulos de conectores enchufables BNC Mini-Com, Para módulos de conexión/acoplamiento cinch Mini-Com, Para módulos de acoplamiento de conectores F Mini-Com, Para conectores enchufables de 15 polos Mini Sub-D Mini-Com, Para módulos de clavijas de banana/cables para altavoces Mini-Com, Para módulos de conexión/acoplamiento Mini-Com 3,5 mm estéreo, Para módulo de conexión/acoplamiento S-Video Mini-Com
-
Jacks / MóduloPara módulos de fibra óptica Mini-Com, Para jacks Mini-Com cat.3, cat.5e, cat.6, cat.6 10Gig
Dimensiones
-
Profundidad de montaje11.5 mm
Potencia
-
Ciego...Para módulos ciegos Mini-Com de 1 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Instrucciones
-
Texto de la notaNo es adecuado para tapa con bisagra.
Documentos
Más descargas