The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 1990
    EAN
    4011334284178
    Cantidad
    1 uni.
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Conector tapa ciega bl. polar 1990

    Precio de venta
    6,34 €
    / uni. *
    6,34 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conector tapa ciega bl. polar

    1990

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (10)
    Previous
    Previous
    14271909
    14271909
    Tapa MINI-COM bl. polar, mate
    23,11 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14271606
    14271606
    Tapa MINI-COM antracita
    25,92 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    845582509
    845582509
    Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
    10,09 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    845582507
    845582507
    Sop. módulos 2-BTR Integro gris
    10,09 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 10 productos disponibles

    Accesorios obligatorios

    • 14271909

      Tapa MINI-COM bl. polar, mate

      23,11 €  / uni.*
    • 14271606

      Tapa MINI-COM antracita

      25,92 €  / uni.*
    • 845582509

      Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar

      10,09 €  / uni.*
    • 845582507

      Sop. módulos 2-BTR Integro gris

      10,09 €  / uni.*
    • 845582505

      Sop. módulos 2-BTR Integro antracita

      10,09 €  / uni.*
    • 845582510

      Sop. módulos 2-BTR Integro negro

      10,09 €  / uni.*
    • 945592509

      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro bl. polar

      4,55 €  / uni.*
    • 945592507

      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris

      4,55 €  / uni.*
    • 945592505

      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro antracita

      4,55 €  / uni.*
    • 9455905

      Sop. 2mod. MINI-COM Integro negro brillo

      4,55 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 14271909

      Tapa MINI-COM bl. polar, mate

      23,11 €  / uni.*
    • 14271606

      Tapa MINI-COM antracita

      25,92 €  / uni.*
    • 845582509

      Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar

      10,09 €  / uni.*
    • 845582507

      Sop. módulos 2-BTR Integro gris

      10,09 €  / uni.*
    • 845582505

      Sop. módulos 2-BTR Integro antracita

      10,09 €  / uni.*
    • 845582510

      Sop. módulos 2-BTR Integro negro

      10,09 €  / uni.*
    • 945592509

      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro bl. polar

      4,55 €  / uni.*
    • 945592507

      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris

      4,55 €  / uni.*
    • 945592505

      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro antracita

      4,55 €  / uni.*
    • 9455905

      Sop. 2mod. MINI-COM Integro negro brillo

      4,55 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      18 mm
    • Anchura
      15 mm
    • Profun­didad
      35 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 1990
    PDF
    Informe RoHS 1990
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 1990 | Hager España

      Imagen del producto 1990

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 1990 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 1990

      Conector tapa ciega bl. polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      845582509 - Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
      845582509
      Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 2
      845582505 - Sop. módulos 2-BTR Integro antracita
      845582505
      Sop. módulos 2-BTR Integro antracita
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 3
      845582507 - Sop. módulos 2-BTR Integro gris
      845582507
      Sop. módulos 2-BTR Integro gris
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 4
      945592507 - Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris
      945592507
      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris
      Precio de venta
      4,55 €
      / uni. *
      4,55 €
      / uni. *
    • 5
      945812502 - Toma TV box TV Integro bl. polar con. F
      945812502
      Toma TV box TV Integro bl. polar con. F
      Precio de venta
      13,25 €
      / uni. *
      13,25 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U