Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar 845582509
Precio de venta
10,09 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Accesorios Opcionales
-
Mecanismo RCA y S-Video 1 productos disponibles -
Mecanismo Cinch 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma modular
-
Número de conexiones2
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad19,50 mm
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
MaterialTermoplástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 845582509
Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas