Toma mini 8P,RJ45,Cat6 1985
Precio de venta
42,77 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (6)Productos compatibles
-
Productos asociados 8 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Identificación
-
CategoríaCat6
Cable
-
Rango AWGAWG 26
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteTerminal de corte, Toma modular
Dimensiones
-
Altura18,60 mm
-
Anchura16,20 mm
-
Profundidad38,90 mm
Equipo
-
ApantalladoSí
Funciones
-
Adecuado para conductores multihiloNo
Compatibilidad
-
Adecuado para cable planoNo
Materiales
-
ColourAluminio
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Conexión sin herramientasNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 1985
Toma mini 8P,RJ45,Cat6
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF362,95 kB
Más descargas