![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Sop. módulos 2-BTR Integro antracita 845582505
EAN
4011334319061
Cantidad
100 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
9,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 25°
-
Jacks / MóduloPara 130898-00-I BTR módulo ciego ; Para 130898-01-I BTR módulo coaxial F/F ; Para 130898-02-I BTR módulo coaxial F/terminal IEC ; Para 15091071-I BTR módulo Op-Dat LC ; Para 15091070-I BTR módulo Op-Dat LC ; Para 130898-03-I BTR módulo coaxial F/conector IEC ; Para 130908-I BTR Módulo UAE cat.5e 8(8) ; Para 417446 Dätwyler Unilan RJ45 acoplamiento de paso ; Para 130909-I BTR Módulo UAE cat.6 8(8) ; Para 1309A0-I BTR módulo E-Dat acoplamiento 8(8) cat.6 ; Para 185750 Dätwyler Unilan módulo de terminal MU 1/8 cat.6 ; Para 130910-I BTR módulo E-Dat cat.6a 8(8) ; Para 15091001-I BTR módulo Op-Dat ST ; Para 185700 Dätwyler Unilan módulo de terminal MS 1/8 cat.6
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo ; Berker Integro Classic ; Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
Instrucciones
-
Texto de la notaNo es adecuado para tapa con bisagra.
Documentos
Más descargas